Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 24X2

130470 24X2

Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 24X2
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 24X2

Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Gewinde aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Anschnittform: D - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch - Art des Gewindewerkzeuges: Handgewindebohrer - Gewindeart: MF - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 2181 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 2 mm - Gesamtlänge L ges: 90 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Schaft-Vierkant: 14,5 mm - Kernloch-⌀: 22 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x135,000x30,000 mm
Gewicht
0,403 kg
Dicke
30,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 24X2
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 24X2