Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 12X1,5

130480 12X1,5

Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 12X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 12X1,5

Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Gewinde aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Anschnittform: D - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch - Art des Gewindewerkzeuges: Handgewindebohrer - Gewindeart: MF - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 2181 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 1,5 mm - Gesamtlänge L ges: 70 mm - Schaft-⌀: 9 mm - Schaft-Vierkant: 7 mm - Kernloch-⌀: 10,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x90,000x15,000 mm
Gewicht
0,079 kg
Dicke
15,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 12X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Mx Steigung: 12X1,5