Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M1

130150 M1

Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M1
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M1

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: A - Anschnittform: D - Anschnittform: C - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 352 - Toleranzklasse: ISO 1 4H - Gewindesteigung: 0,25 mm - Gesamtlänge L ges: 80 mm - Schaft-⌀: 2,5 mm - Schaft-Vierkant: 2,1 mm - Kernloch-⌀: 0,75 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
71,000x22,000x12,000 mm
Gewicht
0,01 kg
Dicke
12,000
Länge
71,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M1
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M1