Guss-Maschinen-Gewindebohrer, nitriert, M: M8
132500 M8
Ausführung: Mit geraden Spannuten und kurzem Anschnitt (2 - 3 Gänge). - Igeltext: 4 Schneiden (ab Größe M5). 4 Nuten (ab Größe M5). Durch nitrierte Oberflächen (13 2500) besonders verschleißfest. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 1,25 mm - Gesamtlänge L ges: 90 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Schaft-Vierkant: 6,2 mm - Kernloch-⌀: 6,8 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 115,000x12,000x12,000 mm
- Gewicht
- 0,031 kg
- Dicke
- 12,000
- Länge
- 115,000
- Statistische Warennummer
- 82074010
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an