Einschnitt-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M5

131450 M5

Einschnitt-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M5
Einschnitt-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M5

Ausführung: Mit Schälanschnitt. - Verwendung: Als Hand- oder Maschinengewindebohrer. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 352 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 0,8 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaft-Vierkant: 4,9 mm - Kernloch-⌀: 4,2 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
68,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
10,000
Länge
68,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einschnitt-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M5
Einschnitt-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M5