Zentrierbohrer HSS-E lang A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 3 mm

111290 3

Zentrierbohrer HSS-E lang A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 3 mm
Zentrierbohrer HSS-E lang A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 3 mm

Ausführung: Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen. Spiralgenutet, überlanger Schaft, ähnlich DIN 333-A. - Schneidstoff: HSS E - Norm: Werksnorm - Typ: A - Toleranz Nenn-⌀: k12 - Senkwinkel: 60 Grad - Schneidrichtung: rechts - für Werkstück-⌀: 20 - 40 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Gesamtlänge L ges: 80 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,03 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x12,000x10,000 mm
Gewicht
0,027 kg
Dicke
10,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Zentrierbohrer HSS-E lang A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 3 mm
Zentrierbohrer HSS-E lang A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 3 mm