Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 4 mm

111000 4

Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 4 mm
Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 4 mm

Ausführung: Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet. - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 333 - Typ: A - Toleranz Nenn-⌀: k12 - Senkwinkel: 60 Grad - Schneidrichtung: rechts - für Werkstück-⌀: 40 - 63 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Gesamtlänge L ges: 56 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,03 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
13,000x52,000x7,000 mm
Gewicht
0,02 kg
Dicke
7,000
Länge
13,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 4 mm
Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ k12: 4 mm