Werkzeughalter, Spannweite □: 1-2 mm

149160 1-2

Werkzeughalter, Spannweite □: 1-2 mm
Werkzeughalter, Spannweite □: 1-2 mm

Ausführung: Geriffelter Messinggriff, vernickelt. - Mit einer Spannzange. - Spannweite □: 1 - 2 mm - Gesamtlänge: 74 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
75,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,011 kg
Dicke
10,000
Länge
75,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Werkzeughalter, Spannweite □: 1-2 mm
Werkzeughalter, Spannweite □: 1-2 mm