Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, ⌀xBreite js16: 40X32 mm

182220 40X32

Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, ⌀xBreite js16: 40X32 mm
Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, ⌀xBreite js16: 40X32 mm

Ausführung: Hinterschliffenes Profil. Schruppfräser mit rundem Kordelprofil. - Hinweis: fz für ae = 0,75xD / ap = 0,2xD. - Schneidstoff: HSS Co 5 - Norm: DIN 1880 T1 - Fräsprofil: NR - Toleranz Nenn-⌀: js16 - Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut - Spiralwinkel: 27 Grad - Bohrungs-⌀ H7: 16 mm - Zähnezahl Z: 6 - Vorschub f z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm 2: 0,065 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
51,000x51,000x53,000 mm
Gewicht
0,152 kg
Dicke
53,000
Länge
51,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, ⌀xBreite js16: 40X32 mm
Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, ⌀xBreite js16: 40X32 mm