Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 10 mm

194220 10

Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 10 mm
Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 10 mm

Ausführung: Geradeverzahnt. Oberfläche sonderbehandelt. - Schneidstoff: HSS Co 5 - Bohrtoleranz: H11 - Zustellrichtung: horizontal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Innenkühlung: nein - Zähnezahl Z: 4 - Zähnezahl Z: 4 - kleiner ⌀: 8 mm - großer ⌀: 28 mm - Gesamtlänge L ges: 85 mm - Schaft-⌀: 25 mm - Schneidenlänge L s: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
90,000x45,000x45,000 mm
Gewicht
0,31 kg
Dicke
45,000
Länge
90,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 10 mm
Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 10 mm