VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12 mm

208038 12

VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12 mm
VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12 mm

Ausführung: Winkel-Toleranz ±8′. - Hinweis: Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau. Bis zum vollen Eingriff fz mit 50% fahren. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 1833 - Toleranz Nenn-⌀: js16 - Zustellrichtung: horizontal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: nein - Zähnezahl Z: 6 - Maß b: 5 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 5 mm - Gesamtlänge L ges: 55 mm - Zähnezahl Z: 6 - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f z in Stahl < 900 N/mm 2: 0,04 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,05 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12 mm
VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12 mm