VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,6 mm

207240 1,6

VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,6 mm
VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,6 mm

Ausführung: Präzisionsgeschliffen für sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit. Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,03xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 4 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm - Schaft-⌀: 3 mm - Vorschub f z für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,006 mm - Vorschub f z für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,007 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
13,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,6 mm
VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,6 mm