VHM-Torusfräser RS1 0,3, DLC, ⌀DcxL4: 1X10 mm

206044 1X10

VHM-Torusfräser RS1 0,3, DLC, ⌀DcxL4: 1X10 mm
VHM-Torusfräser RS1 0,3, DLC, ⌀DcxL4: 1X10 mm

Ausführung: Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp2. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°. Toleranzen:Schneidenradius: RS1 = ±0,0025 mmFreistellungs-⌀: D4 = 0 / -0,01 mm. - Beschreibung: Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: ts_fraes-kopieren fz für ap = 0,25xD ts_fraes-besaeumen fz für an = 0,50xD ap max ts_fraes-kopieren: ap korr x 0,25 x D [mm] ap max ts_fraes-besaeumen: ap korr x 0,50x D [mm] Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min] x fz [mm/Z] x z - Hinweis: Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: Vollnut: ap = 0,25 x D x ap korr Besäumen: ap = 0,50 x D x ap korr Kopieren: ap = 0,25 x D x ap korr Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min] x fz [mm/Z] x z - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: W - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,005 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 30 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h5 - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 1 mm - Schneidenradius RS 1: 0,3 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 10 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 0,95 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,013 kg
Dicke
12,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Torusfräser RS1 0,3, DLC, ⌀DcxL4: 1X10 mm
VHM-Torusfräser RS1 0,3, DLC, ⌀DcxL4: 1X10 mm