VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 12/1,5 mm

206351 12/1,5

VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 12/1,5 mm
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 12/1,5 mm

Ausführung: Baumaße nach DIN 6527 und 38°-Spirale. Toleranz: Schneidenradius RS1 = ±0,005 mm. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206345 - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 26 mm - Schneidenradius RS 1: 1,5 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 38 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 11,5 mm - Gesamtlänge L ges: 83 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
87,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,122 kg
Dicke
17,000
Länge
87,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 12/1,5 mm
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 12/1,5 mm