VHM-Torusfräser, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/1,0 mm

206300 4/1,0

VHM-Torusfräser, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/1,0 mm
VHM-Torusfräser, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/1,0 mm

Ausführung: Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel. Toleranz: Schneidenradius RS1 = ±0,005 mm. - Verwendung: Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen. Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 30 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 5 mm - Schneidenradius RS 1: 1 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 36 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 3,7 mm - Gesamtlänge L ges: 75 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
82,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,016 kg
Dicke
13,000
Länge
82,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Torusfräser, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/1,0 mm
VHM-Torusfräser, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/1,0 mm