VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm

207517 12/85

VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm

Ausführung: Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung. Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert. - Empfehlung: Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm. - Hinweis: RW stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar. Kein Nachschleifen möglich! - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zustellrichtung: horizontal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 27 mm - Wirkradius R W: 85 mm - Schneidenradius RS 1: 2 mm - Gesamtlänge L ges: 93 mm - Schaft-⌀: 12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
113,000x18,000x18,000 mm
Gewicht
0,134 kg
Dicke
18,000
Länge
113,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm
VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 Dc / Rw: 12/85 mm