VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm

207527 6/100

VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm

Ausführung: Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung. Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert. - Empfehlung: Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm. - Hinweis: RW stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar. Kein Nachschleifen möglich! Zur Wandbearbeitung und Umgehung von Störkonturen. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zustellrichtung: horizontal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 8,5 mm - Wirkradius R W: 100 mm - Schneidenradius RS 1: 0,5 mm - Gesamtlänge L ges: 60 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x10,000x12,000 mm
Gewicht
0,026 kg
Dicke
12,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm
VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 Dc / Rw: 6/100 mm