VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10 mm

206267 10

VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10 mm
VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10 mm

Ausführung: Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben. Toleranz: Schneidenradius RS1 = ±0,01 mm. - Verwendung: Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Komplettbearbeitung unter HPC / HSC-Bedingungen. Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich. - Hinweis: Nachfolgeprodukt für Nr. 206274. Werkzeuge sind nachschleifbar. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: h9 - Spiralwinkel: 20 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Zähnezahl Z: 4 - Zähnezahl Z: 4 - Maß a p max Zeilen: 0,7 mm - Programmierradius: 2 mm - Schneidenlänge L s: 5,8 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 48 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
112,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,109 kg
Dicke
17,000
Länge
112,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10 mm
VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10 mm