VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ h7: 5,9 mm

122100 5,9

VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ h7: 5,9 mm
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ h7: 5,9 mm

Ausführung: Ähnlich DIN 6539 (extra kurz). Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken. - Schneidstoff: VHM - Typ: N - Spitzenwinkel: 118 Grad - Spiralwinkel: 30 Grad - Schaft: Zylinderschaft mit h7 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6539 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 28 mm - Gesamtlänge L ges: 66 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,08 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,019 kg
Dicke
12,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82075050
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ h7: 5,9 mm
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ h7: 5,9 mm