VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ h7: 6,5 mm

122160 6,5

VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ h7: 6,5 mm
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ h7: 6,5 mm

Ausführung: Ähnlich DIN 6539 (extra kurz). Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀. TiN-Beschichtung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken. - Schneidstoff: VHM - Typ: N - Spitzenwinkel: 118 Grad - Spiralwinkel: 30 Grad - Schaft: Zylinderschaft mit h7 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6539 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 31 mm - Gesamtlänge L ges: 70 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,11 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
92,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,03 kg
Dicke
15,000
Länge
92,000
Statistische Warennummer
82075050
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ h7: 6,5 mm
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ h7: 6,5 mm