VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ h7: 9,4 mm

122250 9,4

VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ h7: 9,4 mm
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ h7: 9,4 mm

Ausführung: Ähnlich DIN 338. Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken. - Schneidstoff: VHM - Typ: N - Spitzenwinkel: 118 Grad - Spiralwinkel: 30 Grad - Schaft: Zylinderschaft mit h7 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 81 mm - Gesamtlänge L ges: 125 mm - Schaft-⌀: 9,4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
124,000x13,000x12,000 mm
Gewicht
0,087 kg
Dicke
12,000
Länge
124,000
Statistische Warennummer
82075050
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ h7: 9,4 mm
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ h7: 9,4 mm