VHM-Spiralbohrer, TiN, ⌀ h7: 8,6 mm
122301 8,6
Ausführung: Ähnlich DIN 338. Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀. TiN-Beschichtung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken. - Schneidstoff: VHM - Typ: N - Spitzenwinkel: 118 Grad - Spiralwinkel: 30 Grad - Schaft: Zylinderschaft mit h7 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 81 mm - Gesamtlänge L ges: 125 mm - Schaft-⌀: 8,6 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,11 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 126,000x17,000x17,000 mm
- Gewicht
- 0,078 kg
- Dicke
- 17,000
- Länge
- 126,000
- Statistische Warennummer
- 82075050
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an