VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6 mm

205482 6

VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6 mm
VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6 mm

Ausführung: Baumaße ähnlich DIN 6527. Für hohe Vorschubgeschwindigkeiten, sehr hohe Zerspanungsleistung. Mit Spezial-Kordelprofil. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Fräsprofil: HR - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Toleranz Nenn-⌀: d11 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 8 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 18 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 5,5 mm - Gesamtlänge L ges: 54 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
63,000x13,000x12,000 mm
Gewicht
0,022 kg
Dicke
12,000
Länge
63,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6 mm
VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6 mm