VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5 mm

202978 5

VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5 mm
VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5 mm

Ausführung: Deutliche Schnittkraftreduzierung durch 45°-Spirale. Speziell für die trochoidale Frässtrategie. - Verwendung: Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren. - Hinweis: Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf ap=0,5xD zu reduzieren. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 17 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 24 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 4,7 mm - Gesamtlänge L ges: 62 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,023 kg
Dicke
12,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5 mm
VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5 mm