VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10 mm

205712 10

VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10 mm
VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10 mm

Ausführung: Baumaße ähnlich DIN 6527. Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen. Sehr hohe Zerspanungsleistung. Mit speziellem Innenzahnprofil und 50°-Spirale, für sicheren Spanbruch in rostfreien Stählen. - Verwendung: Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Fräsprofil: HR - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: d11 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 50 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 20 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 32 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 9,5 mm - Gesamtlänge L ges: 73 mm - Schaft-⌀: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
90,000x18,000x18,000 mm
Gewicht
0,076 kg
Dicke
18,000
Länge
90,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10 mm
VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10 mm