VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14 mm

203051 14

VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14 mm
VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14 mm

Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten bis 1,5xD ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Für Schnittkraftreduzierung und bessere Oberflächengüte durch 45°-Spirale. Verbesserte Beschichtung für weiter reduzierte Schnittkraft, bei gleichzeitig erhöhter Werkzeugstandzeit. - Verwendung: Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Wuchtgüte mit Schaft: G 2,5 mit HB - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 16 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 26 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 13,6 mm - Gesamtlänge L ges: 73 mm - Schaft-⌀: 14 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
82,000x20,000x20,000 mm
Gewicht
0,155 kg
Dicke
20,000
Länge
82,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14 mm
VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14 mm