VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8 mm

203041 8

VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8 mm
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8 mm

Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten. Bis 1xD ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. - Vorteil: Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 203035. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 38 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 21 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 25 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 7,8 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
79,000x13,000x12,000 mm
Gewicht
0,043 kg
Dicke
12,000
Länge
79,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8 mm
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8 mm