VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 18 mm
203031 18
Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten. Bis 1,5xD ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Für die maximal mögliche Bearbeitungstiefe das Verhältnis Maß Ls (Schneidenlänge) / ⌀ (Nenngröße) beachten! - Vorteil: Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 203034. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 38 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 22 mm - Gesamtlänge L ges: 82 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,36 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm 2: 0,1 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 84,000x20,000x24,000 mm
- Gewicht
- 0,271 kg
- Dicke
- 24,000
- Länge
- 84,000
- Statistische Warennummer
- 82077031
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT