VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10 mm

203031 10

VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10 mm
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10 mm

Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten. Bis 1,5xD ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Für die maximal mögliche Bearbeitungstiefe das Verhältnis Maß Ls (Schneidenlänge) / ⌀ (Nenngröße) beachten! - Vorteil: Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 203034. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 38 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 14 mm - Gesamtlänge L ges: 66 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,2 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm 2: 0,06 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
87,000x15,000x17,000 mm
Gewicht
0,075 kg
Dicke
17,000
Länge
87,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10 mm
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10 mm