VHM-Router ziehender Schnitt mittel, unbeschichtet, ⌀ h10 DC: 12 mm

209415 12

VHM-Router ziehender Schnitt mittel, unbeschichtet, ⌀ h10 DC: 12 mm
VHM-Router ziehender Schnitt mittel, unbeschichtet, ⌀ h10 DC: 12 mm

Ausführung: Hochleistungs-Kreuzverzahnung zur wirtschaftlichen Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Zum Nutfräsen im Schruppbereich. Rechtsspiralig, ziehender Schnitt für normalen Einsatz. Größe 5M, 6M, 8M: Überlange Ausführung. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Fräsprofil: hochleistungskreuzverzahnt - Typ: W - Toleranz Nenn-⌀: h10 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schneidenlänge L s: 32 mm - Gesamtlänge L ges: 83 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f für Besäumen in POM GF25: 0,38 mm/U - Vorschub f für Besäumen in PEEK CF30: 0,24 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
86,000x20,000x20,000 mm
Gewicht
0,132 kg
Dicke
20,000
Länge
86,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Router ziehender Schnitt mittel, unbeschichtet, ⌀ h10 DC: 12 mm
VHM-Router ziehender Schnitt mittel, unbeschichtet, ⌀ h10 DC: 12 mm