VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm

207023 1,8X12

VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm

Ausführung: Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp2. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°. Toleranzen:Schneidenradius: Radiuskontur = 0 / -0,005mmFreistellungs-⌀: D4 = 0 / -0,01 mm. - Hinweis: Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: Kopieren: ap = 0,25xDxap korr Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min] x fz [mm/Z] x z - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: W - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,005 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 1,44 mm - Schneidenradius RS 1: 0,9 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 12 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 1,74 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,012 kg
Dicke
13,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm
VHM-Radiuskopierfräser, DLC, ⌀ DCxL4: 1,8X12 mm