VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90°, unbeschichtet, ⌀ h6: 2 mm
121019 2
Ausführung: Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit. - Verwendung: Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem ⌀ folgt. - Hinweis: Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀). Vorschubwert f = 0,015 mm/U beachten! - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h6 - Spitzenwinkel: 90 Grad - Anzahl Schneiden Z: 1 - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Spannutenlänge: 5 mm - Gesamtlänge L ges: 32 mm - Schaft-⌀: 2 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,015 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 62,000x10,000x10,000 mm
- Gewicht
- 0,003 kg
- Dicke
- 10,000
- Länge
- 62,000
- Statistische Warennummer
- 82075070
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an