VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90°, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm

121019 16

VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90°, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm
VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90°, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm

Ausführung: Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit. - Verwendung: Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem ⌀ folgt. - Hinweis: Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀). Vorschubwert f = 0,015 mm/U beachten! - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h6 - Spitzenwinkel: 90 Grad - Anzahl Schneiden Z: 1 - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Spannutenlänge: 16 mm - Gesamtlänge L ges: 75 mm - Schaft-⌀: 16 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,015 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,196 kg
Dicke
25,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90°, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm
VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90°, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm