VHM-NC-Maschinen-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 1,48 mm

164340 1,48

VHM-NC-Maschinen-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 1,48 mm
VHM-NC-Maschinen-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 1,48 mm

Ausführung: NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 8093 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit beim Herstellen von Passungen H7 erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist beim Verwenden der GARANT-NC-Reibahlen nicht mehr notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale. - Verwendung: Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Anschnitt auch für Grundlöcher zu verwenden. - Hinweis: Reibahlen wie Nr. 164340 und 164341 mit anderen Durchmessern und Passungen siehe Nr. 164344 und 164345. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch - Toleranz: H7 - Anzahl Schneiden Z: 3 - Toleranz: H7 - Auskraglänge L A: 16 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm - Anzahl Schneiden Z: 3 - Schaft-⌀: 4 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,08 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
61,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
10,000
Länge
61,000
Statistische Warennummer
82076030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-NC-Maschinen-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 1,48 mm
VHM-NC-Maschinen-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 1,48 mm