VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 8,6 mm

122540 8,6

VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 8,6 mm
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 8,6 mm

Ausführung: Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial. Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten. Hohe Bohrungsqualität. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122545 bestellen. Form HE: mit Nr. 122540 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Typ: FS - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 61 mm - Gesamtlänge L ges: 103 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
125,000x18,000x18,000 mm
Gewicht
0,081 kg
Dicke
18,000
Länge
125,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 8,6 mm
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 8,6 mm