VHM-Mini-Fräser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5,5 mm
201920 5,5
Ausführung: Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel. Mitnahmefläche ähnlich DIN 6535 HB. - Hinweis: Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 8 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaftform: HB - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,04 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 65,000x13,000x13,000 mm
- Gewicht
- 0,019 kg
- Dicke
- 13,000
- Länge
- 65,000
- Statistische Warennummer
- 82077031
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX