VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,75 mm

202261 6,75

VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,75 mm
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,75 mm

Ausführung: Schaft ähnlich DIN 6535 HB. Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,3xD bei Besäumen - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 10 mm - Gesamtlänge L ges: 55 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Schaftform: HB - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
70,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,037 kg
Dicke
13,000
Länge
70,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,75 mm
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,75 mm