VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20 mm

202264 20

VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20 mm
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20 mm

Ausführung: Schaft ähnlich DIN 6535 HB. Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 22 mm - Gesamtlänge L ges: 75 mm - Schaft-⌀: 20 mm - Schaftform: HB - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
110,000x27,000x27,000 mm
Gewicht
0,31 kg
Dicke
27,000
Länge
110,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20 mm
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20 mm