VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,6 mm

202264 0,6

VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,6 mm
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,6 mm

Ausführung: Schaft ähnlich DIN 6535 HB. Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 1,5 mm - Gesamtlänge L ges: 38 mm - Schaft-⌀: 3 mm - Schaftform: HA - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,003 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
55,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,007 kg
Dicke
12,000
Länge
55,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,6 mm
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,6 mm