VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm

201140 0,1X0,3

VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm

Ausführung: Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp2. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°. Toleranzen:Freistellungs-⌀: D4 = 0 / -0,01 mm. - Hinweis: Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: Vollnut: ap = 0,25xDxap korr Besäumen: ap = 0,5xDxap korr Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min] x fz [mm/Z] x z - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: W - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,005 - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 25 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h5 - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 0,15 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 0,3 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 0,08 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Schaft-⌀: 4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
62,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,012 kg
Dicke
12,000
Länge
62,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm
VHM-Microfräser, DLC, ⌀DcxL4: 0,1X0,3 mm