VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ h7: 5,9 mm bzw. Zoll

122310 5,9

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ h7: 5,9 mm bzw. Zoll
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ h7: 5,9 mm bzw. Zoll

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 122501. Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122315 bestellen. Form HE: mit Nr. 122320 bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 28 mm - Gesamtlänge L ges: 66 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,14 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x12,000x11,000 mm
Gewicht
0,021 kg
Dicke
11,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ h7: 5,9 mm bzw. Zoll
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ h7: 5,9 mm bzw. Zoll