VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ h7: 2,2 mm bzw. Zoll
122310 2,2
Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 122501. Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122315 bestellen. Form HE: mit Nr. 122320 bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 20 mm - Gesamtlänge L ges: 55 mm - Schaft-⌀: 4 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,08 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 78,000x10,000x10,000 mm
- Gewicht
- 0,009 kg
- Dicke
- 10,000
- Länge
- 78,000
- Statistische Warennummer
- 82075070
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX