VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ m7: 10 mm

122408 10

VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ m7: 10 mm
VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ m7: 10 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HE mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: m7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: m7 - Spannutenlänge: 47 mm - Gesamtlänge L ges: 89 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f in INOX < 900 N/mm 2: 0,12 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ m7: 10 mm
VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ m7: 10 mm