VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ m7: 10,8 mm
122668 10,8
Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HE mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: m7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: m7 - Spannutenlänge: 71 mm - Gesamtlänge L ges: 118 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f in INOX < 900 N/mm 2: 0,12 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 1,000x1,000x1,000 mm
- Gewicht
- 0,001 kg
- Dicke
- 1,000
- Länge
- 1,000
- Statistische Warennummer
- 82075070
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an