VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ h7: 17,5 mm
123307 17,5
Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer 12xD ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068– 121130 oder Pilotbohrung 3xD mit Nr.122736 erforderlich. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 12xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Pilotbohrer notwendig: ja, Pilotbohrer - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 234 mm - Gesamtlänge L ges: 285 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,28 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 1,000x1,000x1,000 mm
- Gewicht
- 0,001 kg
- Dicke
- 1,000
- Länge
- 1,000
- Statistische Warennummer
- 82075060
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX