VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ h7: 17,5 mm

122315 17,5

VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ h7: 17,5 mm
VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ h7: 17,5 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 73 mm - Gesamtlänge L ges: 123 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,28 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ h7: 17,5 mm
VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ h7: 17,5 mm