VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25xD, DLC, ⌀ h7: 2 mm

123593 2

VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25xD, DLC, ⌀ h7: 2 mm
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25xD, DLC, ⌀ h7: 2 mm

Ausführung: Spiralgenutet, mit 6 Führungsfasen und internen Kühlkanälen. Hochleistungs-Tieflochbohrer der neuen Generation im HPC-Bereich. Mit 135° Spitzenwinkel und Schneiden-Toleranz h7 zur optimalen Erzeugung einer Tieflochbohrung. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer 16xD ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068– 121130 oder Pilotbohrung 4xD mit Pilotbohrer Nr.122606 erforderlich. Für Tieflochbohrungen ab 20xD ist eine Pilotbohrung 6xD mit Pilotbohrer Nr. 122606 zwingend erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit. Siehe auch Seite 116/117. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 25xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h5 - Innenkühlung: ja, mit 40 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 60 mm - Gesamtlänge L ges: 104 mm - Schaft-⌀: 4 mm - Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,08 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
129,000x18,000x17,000 mm
Gewicht
0,022 kg
Dicke
17,000
Länge
129,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25xD, DLC, ⌀ h7: 2 mm
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25xD, DLC, ⌀ h7: 2 mm