VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, ⌀ +0,004: 0,2 mm

121220 0,2

VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, ⌀ +0,004: 0,2 mm
VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, ⌀ +0,004: 0,2 mm

Ausführung: Hochleistungs-Miniatur-Bohrer mit extra langer Spirale. Schaft-⌀ 3 h6 für Schrumpfspannfutter. Hohe Rundlaufgenauigkeit und Präzisionsanschliff für den HPC-Einsatz im Stahlbereich. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Typ: N - Spitzenwinkel: 130 Grad - Schaft: Zylinderschaft mit h6 - Innenkühlung: nein - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: 0 / 0,004 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: 0 / 0,004 - Spannutenlänge: 3,5 mm - Gesamtlänge L ges: 38 mm - Schaft-⌀: 3 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,01 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
51,000x2,000x12,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
12,000
Länge
51,000
Statistische Warennummer
82075050
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, ⌀ +0,004: 0,2 mm
VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, ⌀ +0,004: 0,2 mm