VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ p6: 3,7 mm

122736 3,7

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ p6: 3,7 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ p6: 3,7 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Mit 140°-Spitzenwinkel und spezieller Schneiden-Toleranz p6 zur optimalen Erzeugung einer Pilotbohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Eine Pilotbohrung wird für Tieflochbohrungen ab 12xD empfohlen und ist für Tieflochbohrungen von 20xD bis 30xD zwingend erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht immer die Prozesssicherheit. Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122738 bestellen. Form HE: mit Nr. 122736 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: p6 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: p6 - Spannutenlänge: 28 mm - Gesamtlänge L ges: 66 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,08 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
90,000x80,000x10,000 mm
Gewicht
0,019 kg
Dicke
10,000
Länge
90,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ p6: 3,7 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ p6: 3,7 mm