VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ m6 (⌀ X = h7): 12,25 mm bzw. Zoll

122659 12,25

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ m6 (⌀ X = h7): 12,25 mm bzw. Zoll
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ m6 (⌀ X = h7): 12,25 mm bzw. Zoll

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Achtung: Größen mit Endung X = Schneiden-⌀-Toleranz h7. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122661 bestellen. Form HE: mit Nr. 122659 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: m6 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: m6 - Spannutenlänge: 77 mm - Gesamtlänge L ges: 124 mm - Schaft-⌀: 14 mm - Vorschub f in INOX > 900 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
130,000x20,000x20,000 mm
Gewicht
0,175 kg
Dicke
20,000
Länge
130,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ m6 (⌀ X = h7): 12,25 mm bzw. Zoll
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ m6 (⌀ X = h7): 12,25 mm bzw. Zoll